Lineærteknologi: fra komponenter til smarte, mekatroniske løsninger

MOVING THE FUTURE FORWARD

FAST, EFFICIENT, FUTURE-DRIVEN

Se video

LINEÆRTEKNOLOGI: PRESISE KOMPONENTER OG SMARTE MEKATRONISKE LØSNINGER

Kunne du tenke deg å implementere lineære bevegelser i dine anvendelser raskt og på en effektiv, fremtidssikker måte? Bosch Rexroth er en ekspert på fabrikkautomasjon, og tilbyr de riktige løsningene: Fra lineære føringer, lineære akser og skruedrev til aktuatorer som elektromekaniske sylindere og helt til integrerte målesystemer. Smarte mekatroniske løsninger samt kartesiske fleraksesystemer som også kan brukes som lineære roboter, runder av porteføljen.

3 × 3 fordeler som gjør de lineære bevegelsene mer effektive og fremtidssikre

Se ni funksjoner som lar deg optimere dine lineærteknologiske anvendelser – i nye sektorer og i den tradisjonelle industrien:

Få kortere tid til markedet

Se hvordan lineærteknologi fra Bosch Rexroth kan hjelpe deg med å spare tid og penger helt fra starten:

90 % raskere produktdesign

Finn ut hvordan våre moderne størrelsesverktøy, utvelgere og konfiguratorer kan få fart på og forenkle engineeringsprosessene dine i høy grad.

TIL VÅRE E-VERKTØY

80 % raskere igangkjøring for lineære roboter

Se hvordan våre mekatroniske løsninger som også kan brukes som lineære roboter og portalkranroboter, kan settes raskt og enkelt i drift: Plug&produce via igangkjøringsveiviser med automatisk parameterisering av drivenhetens styreenhet og grafisk programmering.

TIL VÅRE SMARTE DELSYSTEMER

Rask ordrebehandling via EDI eller Rexroth Store

Visste du at du kan bestille lineærteknologiske komponenter og -systemer raskt og enkelt via EDI eller vår Rexroth Store og spore leveringen detaljert? Lettere kan det ikke bli.

TIL REXROTH STORE

Forbedre ytelse og lønnsomhet

Se selv hvordan lineærteknologiske komponenter og smarte mekatroniske løsninger fra Bosch Rexroth kan styrke produksjonen signifikant:

Maksimal ytelse med minimal installasjonsplass

Finn ut hvordan du kan dra fordel av svært høye lastkapasiteter og stor funksjonsintegrasjon med minimalt krav til plass: Med profilerte skinnesystemer, våre integrerte målesystemer eller skruedrev.

TIL PRODUKTOVERSIKTEN

En pakke – alle komponentene fra én enkelt kilde

Med Bosch Rexroth får du samordnede, forhåndsmonterte lineære akser og aktuatorer med automatiseringsmaskinvare, kabelføring og programvare – alt fra en enkelt kilde. Dra nytte av våre lineære akser og elektromekaniske sylindere med automatiseringspakke samt fra våre kartesiske lineærroboter, Smart Function Kits.

TIL VÅRE FLERAKSESYSTEMER

Reduserte driftskostnader takket være lange smøreintervaller

Dra nytte av lange smøreintervaller som bidrar til å spare ressurser: Opptil 20.000 km med våre kuleskinneføringer og 200 millioner omdreininger med våre kuleskruemontasjer. Dette reduserer kostnader og øker effektiviteten.

REDUSER DRIFTSKOSTNADENE DINE NÅ

Garantert pålitelighet og bærekraftighet

Se hvordan du, med Bosch Rexroth som din globale partner, kan spare ressurser, foreta bærekraftige investeringer og gjøre produksjonen fremtidssikker:

Spar ressurser med energieffektivitet og lang driftstid

Finn ut hvordan våre energieffektive elektromekaniske sylindere og ekstremt holdbare skruedrev og lineære føringer kan hjelpe deg med å forbedre miljøavtrykket ditt.

SPAR RESSURSER NÅ

Maksimal systemtilgjengelighet – global service på stedet

The Bosch Rexroth Original Service tilbyr reparasjoner utført på stedet av eksperter samt reservedeler for våre lineære akser. Du kan også spare kostnader og materialer for lineære føringer takket være deres utskiftbare design som gjør det mulig å bytte kulevogner og skinner uavhengig av hverandre.

TIL REXROTH ORIGINAL SERVICE

Nye muligheter i automatisering

Finn ut hvordan du kan automatisere manuelle prosesser nå ved hjelp av Smart Flex Effector, en sensorbasert kompensasjonsmodul for roboter. Våre kompakte integrerte målesystemer sammen med lineærmotorer gir også nye muligheter i automatisering.

TIL SMART FLEX EFFECTOR

RASK, EFFEKTIV og FREMTIDSSIKKER

Oppdag en verden av allsidig, fremtidssikker lineærteknologi:

Videobibliotek

Nettseminar

Revolutionary simplicity - Design and configure linear axes and multi-axis systems with just a few clicks

Nettseminar

Multi-axis systems - Making Plug & Produce a reality

Nettseminar

Graphic programming and flexible adjustment of linear robots

Lineærteknologi: Produktoversikt

KLASSENS BESTE LINEÆRTEKNOLOGI FRA BOSCH REXROTH

Prøv det brede utvalget av produkter og løsninger for lineære bevegelser vi kan tilby. Vår omfattende portefølje for fabrikkautomasjon inkluderer produkter for samordnet lineærteknologi samt delsystemer med drivenheter og styreenheter – alt fra én leverandør.

Til produktoversikten
Til produktoversikten
Lineærteknologi

VI ER KLARE TIL Å FLYTTE FREMTIDEN FOROVER. BLIR DU MED?

Snakk med ekspertene våre om fremtidens lineærteknologiske løsninger!

Bosch Rexroth kan gi deg en digital brukervennlighet fra ende til ende, lineærteknologiske komponenter med høy presisjon og lang holdbarhet, bærekraftige, fremtidssikre konsepter og maksimal verdi for pengene over hele levetiden. Finn ut mer…

Kontakt oss
Kontakt oss